HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones
K0757_NA

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0757_NA Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones 149 kB

Planos

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Clase de fijaciónPosición
de montaje
Punto ceroGraduacionesCADAcc.PrecioPedir
K0757.0001NonioAutoadhesivohorizontala la izquierdaarriba A petición
K0757.0101NonioAutoadhesivoverticalarribaa la derecha A petición
K0757.00Marca ceroAutoadhesivohorizontal-- A petición
K0757.01Marca ceroAutoadhesivovertical-- A petición
K0757.1001NonioCon perforaciónhorizontala la izquierdaarriba A petición
K0757.1101NonioCon perforaciónverticalarribaa la derecha A petición
K0757.10Marca ceroCon perforaciónhorizontal-- A petición
K0757.11Marca ceroCon perforaciónvertical-- A petición