HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Cuerpos del nivel de burbuja circular
K1156

Cuerpos del nivel de burbuja circular

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
Versión:Aluminio negro anodizado.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1156 Cuerpos del nivel de burbuja circular 210 kB

Planos

Cuerpos del nivel de burbuja circular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1156.120710Acero inoxidable12610' A petición
K1156.120725Acero inoxidable12625' A petición
K1156.140710Aluminio146,510' A petición
K1156.140720Aluminio146,520' A petición
K1156.150710Aluminio156,510' A petición
K1156.150720Aluminio156,820' A petición
K1156.200810Aluminio208,510' A petición
K1156.200820Aluminio208,520' A petición
K1156.250910Aluminio258,510' A petición
K1156.250920Aluminio258,520' A petición