K1152Niveles de burbuja circulares con casquillo en el borde |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - El nivel de burbuja circular está alineado con la superficie inferior de la brida - Borde con acanaladuras para empotrar - Relleno transparente - Anillo de contraste negro - Fondo de nivel de burbuja blancoRango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Montaje:- Medición de cuerpo de caja - Montaje presionando el nivel de burbuja, perforación de 0,02 mm – 0,03 mm más pequeña que el Ø de cuerpo de caja - La fase correspondiente de la perforación facilita el montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: