Grupos de mercancía
Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar
K1154

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de tres agujeros (forma A) o empotrar (forma B).
- Forma A: alineación con la superficie pulida del suelo
- Forma B: alineación con la superficie inferior de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1154 Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar 211 kB

Planos (vista completa)

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma A con brida atornillada

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma A con brida atornillada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1154.1141030A201410171,6101,830' A petición
K1154.1171030A25171221210230' A petición
K1154.1181130A301812242,511330' A petición
K1154.1281430A40282034,52,514430' A petición
K1154.1341530A50342543315530' A petición

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma B con brida de empotrada

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma B con brida de empotrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
K1154.2141030B201410171,6101,830' A petición
K1154.2171030B25171221210230' A petición
K1154.2181130B301812242,511330' A petición
K1154.2281430B40282034,52,514430' A petición
K1154.2341530B50342543315530' A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33