K1154_ANiveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de los tres agujeros. - Alineación con la superficie pulida del suelo - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - Relleno claro - Anillo de contraste negro - Fondo de nivel de burbuja blancoRango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: