Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Nivel de burbuja tubular de vidrio.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso. Forma B negra anodizada.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través de dos agujeros. - Forma A: una mirilla - Forma B: tres mirillas - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - Relleno verde Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.