K1158_ANiveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Nivel de burbuja tubular de vidrio.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través de dos agujeros. - Forma A: una mirilla - Forma B: tres mirillas - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - Relleno verde Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | Sensibilidad | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1158.1571350 | A | 12,3 | 4,5 | 13 | 1 | 57 | 37 | 45 | 50' | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|