- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1630Adaptadores de plástico para ranura de perfil, pivotantes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio. Fijación de fundición inyectada de cinc. Material de fijación de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10). El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.Volumen de suministro1x carcasa de adaptador arriba. 1x carcasa de adaptador abajo. 1x brida de adaptador. 1x tuerca hexagonal M4. 1x tornillo avellanado M4x35. 4x fijaciones con ranura 8/10. 1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Ancho de ranura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1630.510 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 46,1 | 36 | 10,1 | 8/10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|