Grupos de mercancía
Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión
K1631

Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bandejas de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Indicación:Las bandejas de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Volumen de suministro1x bandeja de agarre.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1631 Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión 294 kB

Planos

Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
K1631.00tipo iA105601950--153,5136-8 A petición
K1631.10tipo bA105601950--153,5136-10 A petición
K1631.20para perfil de suspensiónB10560195093153,51363- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33