Grupos de mercancía
Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil de tipo I, ranura de perfil de tipo B y perfil de suspensión
K1629

Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contenedor de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Indicación:Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.

Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Accesorios:Adaptador giratorio K1630.Volumen de suministroForma A: 1x contenedor de agarre.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1629 Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil de tipo I, ranura de perfil de tipo B y perfil de suspensión 323 kB

Planos

Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil de tipo I, ranura de perfil de tipo B y perfil de suspensión
Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil de tipo I, ranura de perfil de tipo B y perfil de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1629.00110103tipo iA110511940--103,1-- A petición
K1629.10110103tipo bA110511940--103,1-- A petición
K1629.00211103tipo iB211511940--103,1-- A petición
K1629.10211103tipo bB211511940--103,1-- A petición
K1629.20110205para perfil de suspensiónC110,64713,64082,72001835 A petición
K1629.20110291para perfil de suspensiónD110,64713,6405,32,72861835 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33