Grupos de mercancía
Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada
K0787

Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial.Versión:Endurecido y revenido en tono bruñido.Indicación:Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho). Con bordes redondeados para facilitar el manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0787 Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada 85,8 kB

Planos

Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

D
mín.
D
máx.
LTPara tuerca con ranura
DIN 1804
Para tuerca con apoyo de cilindros
DIN 981
CADAcc.PrecioPedir
K0787.01201412141103-- A petición
K0787.01602016201103M6, M8M10 A petición
K0787.02502825281364M10, M12M16 A petición
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 A petición
K0787.03403634361705M18, M20M22 A petición
K0787.03804538451705M26M24 - M30 A petición
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 A petición
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 A petición
K0787.05205552552066M32, M35M38 A petición
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 A petición
K0787.06507065702407-M48 - M52 A petición
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 A petición
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33