HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Llave anular/ de boca con piezas adicionales protectoras
K1362

Llave anular/ de boca con piezas adicionales protectoras

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Llave anular/ de boca de acero para herramientas.
Piezas adicionales protectoras de AlSi1MgMn.
Indicación:Las piezas adicionales protectoras se han diseñado especialmente para apretar y aflojar uniones por tornillos con superficies delicadas. Con una herramienta normal, las superficies se dañan de tal modo al apretar por primera vez tornillos pulidos que se forman espacios muertos y deja de ser posible realizar una limpieza fácil y eficaz.
Gracias a las piezas adicionales protectoras, las uniones por tornillos con contorno exterior se pueden apretar y aflojar sin dañarse. El aluminio blando no deja arañazos ni otros desperfectos sobre las superficies delicadas. La pieza adicional de aluminio está rodeada de acero para herramientas duro y, por eso, la verdadera fuerza de apriete/par de apriete son absorbidos por la llave anular/ de boca. En caso de uso profesional y adecuado, las piezas adicionales protectoras presentan una vida útil de 1000 ciclos de cambio aprox.
Además, con las piezas adicionales protectoras se evita el riesgo de corrosión externa en la unión roscada de acero inoxidable. Los contornos que sobresalen permiten descartar prácticamente incluso puntos de contacto imprevistos entre la llave y el tornillo de acero inoxidable. Las piezas adicionales protectoras están hechas con aleación de aluminio EN AW 6082 y corresponden, por tanto, a la norma EN 602: aluminio en contacto con alimentos.
Gracias a un diseño especial y a un elemento elástico encajable, las piezas adicionales protectoras se fijan con seguridad en el correspondiente adaptador de llave. No es posible que se caigan solas del adaptador de la llave. Las piezas adicionales protectoras desgastadas se cambian de forma manual.
A petición:Otros tamaños.Características especiales:
Hygienic DESIGN – el nuevo estándarRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1362 Llave anular/ de boca con piezas adicionales protectoras 182 kB

Planos (vista completa)

Llave anular/ de boca con piezas adicionales protectoras

Llave anular/de boca

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónSWABLDCADAcc.PrecioPedir
K1362.10llave fija / de estrella1058154,55 A petición
K1362.11llave fija / de estrella115,58,4168,55 A petición
K1362.13llave fija / de estrella136,3101936 A petición
K1362.16llave fija / de estrella16711,4230,56 A petición
K1362.19llave fija / de estrella19813,5268,57 A petición
K1362.21llave fija / de estrella218,513,72927 A petición
K1362.27llave fija / de estrella2710,5163809 A petición

Piezas adicionales para llave de boca

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaSWSW2A1B1L1D1THCADAcc.PrecioPedir
K1362.1007caperuza de protecciónpara llave fija10791719,42,35,68,6 A petición
K1362.1108caperuza de protecciónpara llave fija11891820,72,35,78,7 A petición
K1362.1310caperuza de protecciónpara llave fija1310102223,236,710,7 A petición
K1362.1613caperuza de protecciónpara llave fija1613132728,637,711,7 A petición
K1362.1916caperuza de protecciónpara llave fija1916133032,548,612,6 A petición
K1362.2118caperuza de protecciónpara llave fija21181332354913 A petición
K1362.2724caperuza de protecciónpara llave fija2724144043,8410,815 A petición

Piezas adicionales para llave anular

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaSWSW2D2T1H1CADAcc.PrecioPedir
K1362.11007caperuza de protecciónpara llave de estrella10716,5811 A petición
K1362.11108caperuza de protecciónpara llave de estrella118189,411,4 A petición
K1362.11310caperuza de protecciónpara llave de estrella1310211113 A petición
K1362.11613caperuza de protecciónpara llave de estrella16132512,414,4 A petición
K1362.11916caperuza de protecciónpara llave de estrella19163014,516,5 A petición
K1362.12118caperuza de protecciónpara llave de estrella21183214,716,7 A petición
K1362.12724caperuza de protecciónpara llave de estrella2724411719 A petición