HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas adicionales para llave anular
K1362_AUFR

Piezas adicionales para llave anular

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:AlSi1MgMnIndicación:Las piezas adicionales protectoras se han diseñado especialmente para apretar y aflojar uniones por tornillos con superficies delicadas. Con una herramienta normal, las superficies se dañan de tal modo al apretar por primera vez tornillos pulidos que se forman espacios muertos y deja de ser posible realizar una limpieza fácil y eficaz.
Gracias a las piezas adicionales protectoras, las uniones por tornillos con contorno exterior se pueden apretar y aflojar sin dañarse. El aluminio blando no deja arañazos ni otros desperfectos sobre las superficies delicadas. La pieza adicional de aluminio está rodeada de acero para herramientas duro y, por eso, la verdadera fuerza de apriete/par de apriete son absorbidos por la llave anular/ de boca. En caso de uso profesional y adecuado, las piezas adicionales protectoras presentan una vida útil de 1000 ciclos de cambio aprox.
Además, con las piezas adicionales protectoras se evita el riesgo de corrosión externa en la unión roscada de acero inoxidable. Los contornos que sobresalen permiten descartar prácticamente incluso puntos de contacto imprevistos entre la llave y el tornillo de acero inoxidable. Las piezas adicionales protectoras están hechas con aleación de aluminio EN AW 6082 y corresponden, por tanto, a la norma EN 602: aluminio en contacto con alimentos.
Gracias a un diseño especial y a un elemento elástico encajable, las piezas adicionales protectoras se fijan con seguridad en el correspondiente adaptador de llave. No es posible que se caigan solas del adaptador de la llave. Las piezas adicionales protectoras desgastadas se cambian de forma manual.
A petición:Otros tamaños.Características especiales:
Hygienic DESIGN – el nuevo estándarRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1362_AUFR Piezas adicionales para llave anular 125 kB

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaSWSW2D2T1H1CADAcc.PrecioPedir
K1362.11007caperuza de protecciónpara llave de estrella10716,5811 A petición
K1362.11108caperuza de protecciónpara llave de estrella118189,411,4 A petición
K1362.11310caperuza de protecciónpara llave de estrella1310211113 A petición
K1362.11613caperuza de protecciónpara llave de estrella16132512,414,4 A petición
K1362.11916caperuza de protecciónpara llave de estrella19163014,516,5 A petición
K1362.12118caperuza de protecciónpara llave de estrella21183214,716,7 A petición
K1362.12724caperuza de protecciónpara llave de estrella2724411719 A petición