HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Vasos con inserto de plástico
K1361

Vasos con inserto de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Vaso de acero para herramientas.
Inserto especial de PETP.
Versión:Vaso cromado.Indicación:Vaso:
Vaso con accionamiento de 1/2“ marca Hazet. Especialmente modificado para el alojamiento de los insertos de plástico. Gracias a la longitud y a la forma interna del vaso, el inserto de plástico se mantiene en su sitio con seguridad. De este modo, la fuerza se transmite de forma óptima a la cabeza del tornillo. En caso de uso previsto, el diseño de esta pieza evita el contacto metálico entre el vaso y la cabeza hexagonal. La corrosión por contacto queda, por tanto, descartada.

Inserto de plástico:
Inserto de plástico para apretar y aflojar tornillos y tuercas, especialmente, uniones por tornillos según Hygienic DESIGN y otras uniones rosadas de acero inoxidable. Protege las superficies pulidas y delicadas y evita una posible corrosión por contacto.
El inserto de plástico está hecho con un PETP especial y cuenta con la aprobación de la FDA. El vaso especial se inserta a presión de forma manual. Gracias al enganche mecánico y al dispositivo de sujeción, se garantiza una sujeción óptima en el vaso. Para cambiar los insertos de plástico desgastados, no se necesitan herramientas especiales.
Con un par de apriete (según DIN para tornillos y tuercas en A4-70, coeficiente de fricción de 0,12 µ), los insertos de plástico presentan una duración de hasta 1000 ciclos de cambio o más.
Indicación sobre el dibujo:
A) Vaso
B) Inserto de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1361 Vasos con inserto de plástico 129 kB

Planos

Vasos con inserto de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónDD1LTSWSW1Adecuado para
tornillos hexagonales
CADAcc.PrecioPedir
K1361.1112llave de vaso16,62237,310,111-- A petición
K1361.1312llave de vaso19,12237,310,613-- A petición
K1361.1612llave de vaso22,923,637,111,316-- A petición
K1361.1912llave de vaso26,6233713,219-- A petición
K1361.2112llave de vaso292536,812,921-- A petición
K1361.2712llave de vaso35,22544,418,127-- A petición
K1361.0805Inserto--186118M5 A petición
K1361.1006Inserto--19,5101310M6 A petición
K1361.1308Inserto--21,5111613M8 A petición
K1361.1610Inserto--2213,51916M10 A petición
K1361.1812Inserto--21,5122118M12 A petición
K1361.2416Inserto--26,5182724M16 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33