Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de NdFeB.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.