HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura
K1394

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1394 Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura 126 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1394.250425 ±0,15M4736 A petición
K1394.320432 ±0,2M4775 A petición
K1394.400440 ±0,2M4890 A petición
K1394.500650 ±0,2M610170 A petición
K1394.500850 ±0,2M810170 A petición
K1394.630863 ±0,20M814290 A petición
K1394.800880 ±0,25M818550 A petición
K1394.801080 ±0,25M1018550 A petición