Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de ferrita dura.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano con rosca, sistema blindado.
En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.