HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes con tornillo de sujeción (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma
K0564

Imanes con tornillo de sujeción (pinzas planas) de NdFeB, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con tornillo de sujeción, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0564 Imanes con tornillo de sujeción (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma 109 kB

Planos

Imanes con tornillo de sujeción (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD2HLFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0564.0512M4715,513 A petición
K0564.0618M461237 A petición
K0564.0122M4612,550 A petición
K0564.0731M661789 A petición
K0564.0243M662185 A petición
K0564.0366M88,223180 A petición
K0564.0488M88,223,5420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33