HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada
K1397

Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación:Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1397 Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada 184 kB

Planos

Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLSWFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1397.130613M616101115 A petición
K1397.160816M818121323 A petición
K1397.201020M1020141746 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33