Grupos de mercancía
Imanes (imán en U)
K0560

Imanes (imán en U)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Núcleo magnético de AlNiCo.Versión:Lacado en rojo.Indicación:Imanes en U con gran fuerza de adherencia. Sistema sin blindaje. Los imanes se suministran con placa de protección cincada y se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.
Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.
Rango de temperatura:450 °C máx.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0560 Imanes (imán en U) 126 kB

Planos

Imanes (imán en U)

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoABD1HLFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0560.011-305202045 A petición
K0560.022-405252590 A petición
K0560.033-4553029120 A petición
K0560.044325783545230 A petición
K0560.055387084157320 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33