HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes (pinzas planas) de NdFeB
K0553

Imanes (pinzas planas) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0553 Imanes (pinzas planas) de NdFeB 142 kB

Planos (vista completa)

Imanes (pinzas planas) de NdFeB

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHFuerza de adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.01A6 ±0,154,55 A petición
K0553.02A8 ±0,154,513 A petición
K0553.03A10 ±0,154,525 A petición
K0553.04A13 ±0,154,560 A petición
K0553.05A16 ±0,154,595 A petición
K0553.06A20 ±0,156140 A petición
K0553.07A25 ±0,157200 A petición
K0553.08A32 ±0,207350 A petición

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1Fuerza de adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.11B6 ±0,156M34,511,55 A petición
K0553.12B8 ±0,156M34,511,513 A petición
K0553.13B10 ±0,156M34,511,525 A petición
K0553.14B13 ±0,156M34,511,560 A petición
K0553.15B16 ±0,156M44,511,595 A petición
K0553.16B20 ±0,158M4613140 A petición
K0553.17B25 ±0,158M4714200 A petición
K0553.18B32 ±0,2010M5715,5350 A petición
K0553.19B40 ±0,210M6818670 A petición
K0553.20B47 ±0,212M69,220,5750 A petición
K0553.21B50 ±0,215M810221000 A petición

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C

Más información

Planos

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3HH1LFuerza de adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 A petición
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 A petición
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 A petición
K0553.26C20 ±0,15M661610140 A petición
K0553.27C25 ±0,15M671710200 A petición
K0553.28C32 ±0,20M671710350 A petición
K0553.29C40 ±0,2M882012670 A petición
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 A petición