HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A
K0553_A

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0553_A Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A 119 kB

Planos

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDL1Fuerza de adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.01A6 ±0,154,55 A petición
K0553.02A8 ±0,154,513 A petición
K0553.03A10 ±0,154,525 A petición
K0553.04A13 ±0,154,560 A petición
K0553.05A16 ±0,154,595 A petición
K0553.06A20 ±0,156140 A petición
K0553.07A25 ±0,157200 A petición
K0553.08A32 ±0,207350 A petición