DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de NdFeB.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.