Grupos de mercancía
Imanes planos de NdFeB, forma C
K0553_C

Imanes planos de NdFeB, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0553_C Imanes planos de NdFeB, forma C 142 kB

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 A petición
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 A petición
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 A petición
K0553.26C20 ±0,15M661610140 A petición
K0553.27C25 ±0,15M671710200 A petición
K0553.28C32 ±0,20M671710350 A petición
K0553.29C40 ±0,2M882012670 A petición
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33