Grupos de mercancía
Imanes planos de SmCo
K0550

Imanes planos de SmCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0550 Imanes planos de SmCo 142 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos de SmCo

Imanes planos de SmCo, forma A

Más información

Planos

Imanes planos de SmCo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0550.01A6 ±0,154,55 A petición
K0550.02A8 ±0,154,511 A petición
K0550.03A10 ±0,154,520 A petición
K0550.04A13 ±0,154,540 A petición
K0550.05A16 ±0,154,560 A petición
K0550.06A20 ±0,15690 A petición
K0550.07A25 ±0,157150 A petición
K0550.08A32 ±0,207220 A petición

Imanes planos de SmCo, forma B

Más información

Planos

Imanes planos de SmCo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 A petición
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 A petición
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 A petición
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 A petición
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 A petición
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 A petición
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 A petición
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33