HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes (pinzas planas) de SmCo
K0550

Imanes (pinzas planas) de SmCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana, sistema blindado. Las pinzas planas con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que las pinzas de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0550 Imanes (pinzas planas) de SmCo 138 kB

Planos (vista completa)

Imanes (pinzas planas) de SmCo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2LL1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0550.01A6 ±0,15---4,55 A petición
K0550.02A8 ±0,15---4,511 A petición
K0550.03A10 ±0,15---4,520 A petición
K0550.04A13 ±0,15---4,540 A petición
K0550.05A16 ±0,15---4,560 A petición
K0550.06A20 ±0,15---690 A petición
K0550.07A25 ±0,15---7150 A petición
K0550.08A32 ±0,20---7220 A petición
K0550.11B6 ±0,156M311,54,55 A petición
K0550.12B8 ±0,156M311,54,511 A petición
K0550.13B10 ±0,156M311,54,520 A petición
K0550.14B13 ±0,156M311,54,540 A petición
K0550.15B16 ±0,156M411,54,560 A petición
K0550.16B20 ±0,158M413690 A petición
K0550.17B25 ±0,158M4147150 A petición
K0550.18B32 ±0,2010M515,57220 A petición