Grupos de mercancía
Imanes planos de SmCo, forma B
K0550_B

Imanes planos de SmCo, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0550_B Imanes planos de SmCo, forma B 125 kB

Planos

Imanes planos de SmCo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 A petición
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 A petición
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 A petición
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 A petición
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 A petición
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 A petición
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 A petición
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33