Grupos de mercancía
Imanes (pinzas planas) de ferrita dura
K0548

Imanes (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.

En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0548 Imanes (pinzas planas) de ferrita dura 142 kB

Planos

Imanes (pinzas planas) de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0548.0110 ±0,154,54 A petición
K0548.0213 ±0,154,510 A petición
K0548.0316 ±0,154,518 A petición
K0548.0420 ±0,15630 A petición
K0548.0525 ±0,15740 A petición
K0548.0632 ±0,20780 A petición
K0548.0740 ±0,208125 A petición
K0548.0850 ±0,2010220 A petición
K0548.0963 ±0,2014350 A petición
K0548.1080 ±0,2518600 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33