Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de AlNiCo.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán de barra con pivote liso, sistema blindado. El pivote se puede prolongar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.