Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de NdFeB.Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Los imanes de barra se utilizan para la instalación en acero y hierro. Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas. Uso también como imán con agujero ciego.
Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.