Imanes redondos con superficie de adherencia mecanizable (imanes de barra) de NdFeB
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de latón. Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra se pueden acortar o mecanizar a las medidas “H1” y “H2”.Rango de temperatura:150 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.