Grupos de mercancía
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB
K1395

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa lisa.Indicación:Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.

Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1395 Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB 186 kB

Planos (vista completa)

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HH1Fuerza de
adherencia
N
Distancia
con la pared
de hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
K1395.106A62010101,5 A petición
K1395.108A82010251,5 A petición
K1395.110A10208452 A petición
K1395.113A13206702,5 A petición
K1395.116A162021503 A petición
K1395.120A202552804 A petición
K1395.125A253574505 A petición
K1395.132A32404,57006 A petición

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HTFuerza de
adherencia
N
Distancia
con la pared
de hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
K1395.206B6M3205101,5 A petición
K1395.208B8M3205251,5 A petición
K1395.210B10M4207452 A petición
K1395.213B13M4207702,5 A petición
K1395.216B16M42581503 A petición
K1395.220B20M62562804 A petición
K1395.225B25M63584505 A petición
K1395.232B32M64067006 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33