Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de latón. Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).Versión:Carcasa lisa.Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio de la forma A no se pueden montar nunca a presión en hierro ya que esto causa pérdidas de la fuerza de adherencia por cortocircuito magnético.
Diámetro „D“ pulido con tolerancia de ajuste h6.Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.