Grupos de mercancía
Tubos de imán (bloques de imán) de NdFeB
K1406

Tubos de imán (bloques de imán) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:NdFeB N35 (neodimio).Versión:Cincado.Indicación:Sistema no blindadoRango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1406 Tubos de imán (bloques de imán) de NdFeB 102 kB

Planos

Tubos de imán (bloques de imán) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HLFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 A petición
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 A petición
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 A petición
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 A petición
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 A petición
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 A petición
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 A petición
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33