Grupos de mercancía
Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB
K1405

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:NdFeB N35 (neodimio).Versión:Niquelado.Indicación:Sistema no blindadoRango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1405 Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB 117 kB

Planos (vista completa)

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB

Tubos de imán (discos de imán) con perforación avellanada de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Tubos de imán (discos de imán) con perforación avellanada de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 A petición
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 A petición
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 A petición
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 A petición

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 A petición
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 A petición
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 A petición
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33