Grupos de mercancía
Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B
K1405_B

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:NdFeB (neodimio).Versión:Cincado.Indicación:Sistema no blindadoRango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1405_B Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B 128 kB

Planos

Tubos de imán (discos de imán) con perforación de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 A petición
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 A petición
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 A petición
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33