HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tubos de imán (discos de imán) de NdFeB
K1404

Tubos de imán (discos de imán) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:NdFeB N35 (neodimio).Versión:Cincado.Indicación:Sistema no blindadoRango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1404 Tubos de imán (discos de imán) de NdFeB 128 kB

Planos

Tubos de imán (discos de imán) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1404.055 ±0,13 ±0,15 A petición
K1404.066 ±0,13 ±0,17,5 A petición
K1404.088 ±0,14 ±0,113 A petición
K1404.1010 ±0,13 ±0,115 A petición
K1404.1212 ±0,13 ±0,120 A petición
K1404.1515 ±0,13 ±0,125 A petición
K1404.1818 ±0,13 ±0,133 A petición
K1404.2424 ±0,13 ±0,139 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33