- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1539Cajas de surtido de racores de lubricación de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Racores de lubricación en caja de surtido bien organizada, en distintas formas y tamaños de la rosca
Racores de lubricación forma cónica forma A (recta) según DIN 71412: 25 piezas M6x1 25 piezas M8x1 15 piezas M10x1 15 piezas G1/8''
Racores de lubricación forma cónica forma B (45°) según DIN 71412: 10 piezas M6x1 10 piezas M8x1 5 piezas M10x1 5 piezas G1/8''
Racores de lubricación forma cónica forma B (90°) según DIN 71412: 10 piezas M6x1 10 piezas M8x1 5 piezas M10x1 5 piezas G1/8''Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Contenido | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1539.140 | 140 piezas | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|