Grupos de mercancía
Indicadores del nivel de aceite versión larga
K1100

Indicadores del nivel de aceite versión larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasas de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Juntas tóricas y juntas planas de goma (NBR).
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión:Mirilla transparente.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.

Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para orificios de fijación = L1 ± 0,3. La temperatura máxima de trabajo es de 100 ºC. La presión máxima es de 3 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 10 Nm.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1100 Indicadores del nivel de aceite versión larga 162 kB

Planos

Indicadores del nivel de aceite versión larga

Selección/filtro de artículos

Referencia

BD1HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K1100.130030M123016,5325300 A petición
K1100.140030M123016,5425400 A petición
K1100.150030M123016,5525500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33