DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Junta tórica y junta plana de goma (NBR). Reflector de aluminio. Tornillo y tuerca hexagonal de acero.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua. Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras. Tornillo y tuerca hexagonal cincados.Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,3.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin termómetro Forma B: con termómetro
1) Junta plana 2) Junta tórica
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.