- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:1. Carcasa de cierre de acero al cromo.
2. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm. Transporte de aire de hasta 720 l/min.
3. Junta plana de corcho.
4. Brida de montaje con tornillos de sujeción, cierre de bayoneta.
5. Junta plana de corcho.
6. Cadena de latón niquelado.
7. Tamiz de llenado de acero galvanizado.Indicación:Los tubos de llenado se suministran con juntas y tornillos de sujeción (M5).
No adecuado para depósitos de agua.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0471.45 | sin cadena | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 | | | A petición | | K0471.77 | con cadena | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|