Mirillas de nivel de aceite de aluminio con cristal de vidrio natural
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa, reflector de aluminio. Pantalla transparente de vidrio claro natural. Junta interna de Viton®.Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C. Junta plana sin asbesto.Indicación:Alta resistencia a la presión y al calor. El vidrio natural utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana 2) Junta externa 3) Junta interna
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.