HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mirillas de nivel de aceite de aluminio
K0448

Mirillas de nivel de aceite de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Reflector de aluminio o de plástico blanco.
Pantalla de poliamida.
Versión:Pantalla transparente,
resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite
y hasta 70 °C en caso de agua.
Junta plana sin asbesto.
Indicación:En las versiones G3/8 y M18x1,5, el reflector es de plástico blanco.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0448 Mirillas de nivel de aceite de aluminio 189 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
Carga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
K0448.2001420G1/4118817910 A petición
K0448.2403824,1G3/812,79,59221210 A petición
K0448.2901229,7G1/215109271810 A petición
K0448.3603435,2G3/421,91011322410 A petición
K0448.4210044,1G125,1111140-10 A petición
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 A petición
K0448.24181524,5M18x1,513109221210 A petición
K0448.29221529,5M22x1,516109271810 A petición