DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Junta tórica de goma (NBR). Reflector de plástico.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 90 °C, resistente a disolventes, pero no al alcohol ni a las heladas. Reflector blanco.Indicación:Utilización en áreas sin presión interna.Indicación sobre el dibujo:
1) Reflector 2) Junta tórica 3) Marca de control
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.