K0445Mirillas de nivel de aceite |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Reflector de plástico.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol. Junta plana sin asbesto. Reflector blanco.A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin reflector Forma B: con reflector
1) Junta plana 2) Marca de control 3) Reflector Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | A petición | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | A petición | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | A petición | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | A petición | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | A petición | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | A petición | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | A petición | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | A petición | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | A petición | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | A petición | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | A petición | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | A petición | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | A petición | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | A petición | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | A petición | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | A petición | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | A petición | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | A petición | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|