Mirillas de nivel de aceite, forma A, sin reflector
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica. Reflector de plástico.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol. Junta plana sin asbesto. Reflector blanco.A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana 2) Marca de control 3) Reflector
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.