HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412
K1132

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132 Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 154 kB

Planos (vista completa)

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A, recta

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A, recta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1106100AAceroHexagonalM06X1155,57 A petición
K1132.1108100AAceroHexagonalM8x1155,59 A petición
K1132.1108125AAceroHexagonalM08X1,25155,59 A petición
K1132.1110100AAceroHexagonalM10x1155,511 A petición
K1132.1110150AAceroHexagonalM10X1,5155,511 A petición
K1132.1118AAceroHexagonalR1/8155,511 A petición
K1132.1114AAceroHexagonalR1/417,56,514 A petición
K1132.2106100AAcero inoxidableHexagonalM06X1155,57 A petición
K1132.2108100AAcero inoxidableHexagonalM8x1155,59 A petición
K1132.2108125AAcero inoxidableHexagonalM08X1,25155,59 A petición
K1132.2110100AAcero inoxidableHexagonalM10x1155,511 A petición
K1132.2110150AAcero inoxidableHexagonalM10X1,5155,511 A petición
K1132.2118AAcero inoxidableHexagonalR1/8155,511 A petición
K1132.2114AAcero inoxidableHexagonalR1/417,56,514 A petición

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1206100BAceroHexagonal10,5M06X123,55,59 A petición
K1132.1208100BAceroHexagonal10,5M8x123,55,59 A petición
K1132.1208125BAceroHexagonal10,5M08X1,2523,55,59 A petición
K1132.1210100BAceroHexagonal11,5M10x1255,511 A petición
K1132.1210150BAceroHexagonal11,5M10X1,5255,511 A petición
K1132.1218BAceroHexagonal11,5R1/8255,511 A petición
K1132.1214BAceroHexagonal12R1/422,56,514 A petición
K1132.2206100BAcero inoxidableHexagonal10,5M06X123,55,59 A petición
K1132.2208100BAcero inoxidableHexagonal10,5M8x123,55,59 A petición
K1132.2208125BAcero inoxidableHexagonal10,5M08X1,2523,55,59 A petición
K1132.2210100BAcero inoxidableHexagonal11,5M10x1255,511 A petición
K1132.2210150BAcero inoxidableHexagonal11,5M10X1,5255,511 A petición
K1132.2218BAcero inoxidableHexagonal11,5R1/8255,511 A petición
K1132.2214BAcero inoxidableHexagonal12R1/422,56,514 A petición

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1306100CAceroHexagonal13M06X1185,59 A petición
K1132.1308100CAceroHexagonal13M8x1185,59 A petición
K1132.1308125CAceroHexagonal13M08X1,25185,59 A petición
K1132.1310100CAceroHexagonal14M10x1205,511 A petición
K1132.1310150CAceroHexagonal14M10X1,5205,511 A petición
K1132.1318CAceroHexagonal14R1/8205,511 A petición
K1132.1314CAceroHexagonal14R1/4226,514 A petición
K1132.2306100CAcero inoxidableHexagonal13M06X1185,59 A petición
K1132.2308100CAcero inoxidableHexagonal13M8x1185,59 A petición
K1132.2308125CAcero inoxidableHexagonal13M08X1,25185,59 A petición
K1132.2310100CAcero inoxidableHexagonal14M10x1205,511 A petición
K1132.2310150CAcero inoxidableHexagonal14M10X1,5205,511 A petición
K1132.2318CAcero inoxidableHexagonal14R1/8205,511 A petición
K1132.2314CAcero inoxidableHexagonal14R1/4226,514 A petición

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1406100DAceroCuadrado10,5M06X120,55,59 A petición
K1132.1408100DAceroCuadrado10,5M8x120,55,59 A petición
K1132.1408125DAceroCuadrado10,5M08X1,2520,55,59 A petición
K1132.1410100DAceroCuadrado11M10x120,55,511 A petición
K1132.1418DAceroCuadrado11R1/820,55,511 A petición

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1506100EAceroCuadrado14M06X1185,59 A petición
K1132.1508100EAceroCuadrado14M8x1185,59 A petición
K1132.1508125EAceroCuadrado14M08X1,25185,59 A petición
K1132.1510100EAceroCuadrado15M10x1185,511 A petición
K1132.1518EAceroCuadrado15R1/8185,511 A petición