Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A, recta
K1132_A

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132_A Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A, recta 151 kB

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A, recta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
DL1L
máx.
SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1106100Arecto con hexágonoaceroM6X16167 A petición
K1132.1108100Arecto con hexágonoaceroM8X16169 A petición
K1132.1108125Arecto con hexágonoaceroM8X1,256169 A petición
K1132.1110100Arecto con hexágonoaceroM10X161611 A petición
K1132.1110150Arecto con hexágonoaceroM10X1,561611 A petición
K1132.1118Arecto con hexágonoaceroR1/861611 A petición
K1132.1114Arecto con hexágonoaceroR1/461614 A petición
K1132.2106100Arecto con hexágonoacero inoxidableM6X16167 A petición
K1132.2108100Arecto con hexágonoacero inoxidableM8X16169 A petición
K1132.2108125Arecto con hexágonoacero inoxidableM8X1,256169 A petición
K1132.2110100Arecto con hexágonoacero inoxidableM10X161611 A petición
K1132.2110150Arecto con hexágonoacero inoxidableM10X1,561611 A petición
K1132.2118Arecto con hexágonoacero inoxidableR1/861611 A petición
K1132.2114Arecto con hexágonoacero inoxidableR1/461614 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33