Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal
K1132_B

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132_B Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal 174 kB

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1206100Bacodado 45° con hexágonoacero10,5M6X1235,59 A petición
K1132.1208100Bacodado 45° con hexágonoacero10,5M8X1235,59 A petición
K1132.1208125Bacodado 45° con hexágonoacero10,5M8X1,25235,59 A petición
K1132.1210100Bacodado 45° con hexágonoacero11,5M10X1235,511 A petición
K1132.1210150Bacodado 45° con hexágonoacero11,5M10X1,5235,511 A petición
K1132.1218Bacodado 45° con hexágonoacero11,5R1/8235,511 A petición
K1132.1214Bacodado 45° con hexágonoacero12R1/4235,514 A petición
K1132.2206100Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable10,5M6X1235,59 A petición
K1132.2208100Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable10,5M8X1235,59 A petición
K1132.2208125Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable10,5M8X1,25235,59 A petición
K1132.2210100Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable11,5M10X1235,511 A petición
K1132.2210150Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable11,5M10X1,5235,511 A petición
K1132.2218Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable11,5R1/8235,511 A petición
K1132.2214Bacodado 45° con hexágonoacero inoxidable12R1/4235,514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33