Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal
K1132_C

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132_C Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal 187 kB

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1306100Cacodado 90° con hexágonoacero13M6X1185,59 A petición
K1132.1308100Cacodado 90° con hexágonoacero13M8X1185,59 A petición
K1132.1308125Cacodado 90° con hexágonoacero12M8X1,25185,59 A petición
K1132.1310100Cacodado 90° con hexágonoacero14M10X1185,511 A petición
K1132.1310150Cacodado 90° con hexágonoacero14M10X1,5185,511 A petición
K1132.1318Cacodado 90° con hexágonoacero14R1/8185,511 A petición
K1132.1314Cacodado 90° con hexágonoacero14R1/422614 A petición
K1132.2306100Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable13M6X1185,59 A petición
K1132.2308100Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable13M8X1185,59 A petición
K1132.2308125Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable13M8X1,25185,59 A petición
K1132.2310100Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable14M10X1185,511 A petición
K1132.2310150Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable14M10X1,5205,511 A petición
K1132.2318Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable14R1/8185,511 A petición
K1132.2314Cacodado 90° con hexágonoacero inoxidable14R1/422614 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33